Mâchoire de serrage forme D mors supérieur, avec alésage de logement, acier de cémentation (04422)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04422-90029
04422-90040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1
(mm)
H2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

149.51 €

1 4 jours 29.516.50.0830

174.14 €

1 4 jours 40.527.50.1120

Loading...

  1. 1

Informations de base

B(mm) 28 B1(mm) 15 D(mm) M8
D1(mm) 4.5 Forme D Désignation Mâchoire de serrage
L(mm) 31.5 L1(mm) 24.5 L2(mm) 8
L3(mm) 16 Matière du corps de base Acier de cémentation Finition 1 Mors supérieur
Finition 2 Avec alésage de logement RoHS Oui

Assistance technique