Vérin support hydraulisch, forme B (02341)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

02341-160823062

Référence pièce
02341-160823062
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

192.63 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement Canaux forés D(mm) 28.2 Forme B
Type de forme À simple effet G M30x1.5 H(mm) 80.5
H1(mm) 55.5 H2(mm) 9.5 H3(mm) 10
H4(mm) 6 H5(mm) 10 Désignation Vérin support
Matière du corps de base Acier Diamètre du piston 16 Force du ressort finale F2 env. N(N) 13
Force du ressort min. (N)(N) 8 Surface corps Bruni SW(mm) 24
SW1(mm) 13 SW2(mm) 17 Course(mm) 8
Finition 1 Hydraulique RoHS Oui PL Edelstahl Non
Poids (ERP)(kg) 0.2741

Vous vous trouvez sur la page de Vérin support hydraulisch, forme B (02341), le numéro d'article est le suivant: 02341-160823062.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02341-160823062.

Assistance technique