Vérin support, acier de cémentation (02340)

Vérin support, acier de cémentation (02340)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Ajustement à la pièce grâce à la force du ressort

· Mécanisme de serrage simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

02340-0508

Référence pièce
02340-0508
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,014.84 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant Aluminium Désignation Vérin support Load capacity(N) 8000
Matière du corps de base Acier de cémentation Course d'approche 5 mm RoHS Oui
Poids (ERP)(kg) 1.1400

Vous vous trouvez sur la page de Vérin support, acier de cémentation (02340), le numéro d'article est le suivant: 02340-0508.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02340-0508.

Assistance technique