Lardon, forme A simple, acier de traitement (03240)

Lardon, forme A simple, acier de traitement (03240)
· Ajustage précis des éléments

· Positionnement reproductible des outillages

· Positionnement rapide des corps

· Positionnement reproductible des outillages

· Positionnement rapide des corps

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03240-08X8
03240-12X20
03240-12X22
03240-12X30
03240-14X20
03240-14X22
03240-14X30
03240-16X20
03240-16X22
03240-16X30
03240-18X20
03240-18X22
03240-18X30
03240-22X20
03240-22X22
03240-22X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
Force F max. ( N)
(N)
Poids (ERP)
(kg)

23.65 €

1 4 jours 88-2080.0104

23.65 €

1 4 jours 1214630200.0437

23.65 €

1 4 jours 1214630220.0462

23.65 €

1 4 jours 1214630300.0593

23.65 €

1 4 jours 1414630200.0472

23.65 €

1 4 jours 1414630220.0503

23.65 €

1 4 jours 1414630300.0608

23.65 €

1 4 jours 1614630200.0510

23.65 €

1 4 jours 1614630220.0545

23.65 €

1 4 jours 1614630300.0652

23.65 €

1 4 jours 1814630200.0546

23.65 €

1 4 jours 1814630220.0584

23.65 €

1 4 jours 1814630300.0692

23.65 €

1 4 jours 2214630200.0621

23.65 €

1 4 jours 2214630220.0652

23.65 €

1 4 jours 2214630300.0760

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Type de forme Simple Désignation Lardon
Matière du corps de base Acier de traitement Code acier 1.1191 Surface corps Bruni
RoHS Oui

Assistance technique