Mâchoire de serrage finition lisse, acier à outils (41320)

Mâchoire de serrage finition lisse, acier à outils (41320)
· Pour le serrage des pièces à usiner prétraitées et rectifiées.

· Trempé

· Interchangeable avec d'autres modèles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41320-0900
41320-1250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur de mors
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

149.72 €

1 4 jours 900.1139

166.17 €

1 4 jours 1250.1612

Loading...

  1. 1

Informations de base

H(mm) 35 Désignation Mors de serrage Matière du corps de base Acier à outils
S=Épaisseur(mm) 8 Finition 1 Finition lisse RoHS Oui

Assistance technique