Cales d'appui, acier naturel, la paire (41345)

Cales d'appui, acier naturel, la paire (41345)
· Pour le réglage de la profondeur de serrage de la pièce

· Adapté à l'étau de bridage 5 axes compact 41300

· Montage rapide et simple

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41345-0900312
41345-0900317
41345-1250312
41345-1250317
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur de mors
(mm)
H
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

129.98 €

1 4 jours 90120.0515

136.54 €

1 4 jours 90170.0708

149.72 €

1 4 jours 125120.0709

156.29 €

1 4 jours 125170.1006

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Cales d'appui Matière du corps de base Acier S1(mm) 3
Assorti à K0973 Surface corps Naturel Finition 2 La paire
RoHS Oui

Assistance technique