Mâchoire de serrage, à palier, surface de serrage lisse e, acier à outils (41410)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41410-0902
41410-1252
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
Nombre de pointes Poids (ERP)
(kg)

270.05 €

1 4 jours 9060.0002

301.07 €

1 4 jours 12580.1780

Loading...

  1. 1

Informations de base

H=Hauteur(mm) 35 Désignation Mâchoire de serrage Matière du corps de base Acier à outils
S=Épaisseur(mm) 13 Finition 1 À palier Finition 2 Surface de serrage lisse et pointes
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique