Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41502-0503023 |
41502-0503053 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H2 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
124.61 € | 1 | 4 jours | 2 | 0.3372 | ||
124.61 € | 1 | 4 jours | 5 | 0.3312 |
Loading...
B=Largeur(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | D Taraudage(mm) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
D1=Taraudage | M6 | D3=Vis à tête cylindrique(mm) | M10x30 | Forme | C |
Type de forme | Dégagé | H=Hauteur(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 |
Désignation | Mors fixe ES | L=Longueur(mm) | 30 | L1(mm) | 2 |
Matière du corps de base | Acier à outils | Force F max. ( N)(N) | 5 | convient pour une largeur de système | 50 |
Surface corps | Trempé et rectifié | Finition 1 | Pour dispositif de serrage multiple | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
H2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles