Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41502-05-0504402
B=Largeur(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | D Taraudage(mm) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
D1=Taraudage | M6 | D3=Vis à tête cylindrique(mm) | M10x30 | Forme | B |
Type de forme | Strié | H=Hauteur(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 |
Désignation | Mors fixe DS | L=Longueur(mm) | 44 | L2(mm) | 24 |
L3(mm) | 18 | Matière du corps de base | Acier à outils | Force F max. ( N)(N) | 5 |
convient pour une largeur de système | 50 | Surface corps | Trempé et rectifié | Finition 1 | Pour dispositif de serrage multiple |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 0.4926 |
Vous vous trouvez sur la page de Mors fixe DS pour système de bridage multiple, forme B strié, acier à outils (41502), le numéro d'article est le suivant: 41502-05-0504402.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41502-05-0504402.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles