Mors fixe DS pour système de bridage multiple, forme C dégagé, acier à outils (41502)

Mors fixe DS pour système de bridage multiple, forme C dégagé, acier à outils (41502)
· Butées pour le serrage sur des glissières

· Raccord sûr grâce à la denture de précision

· Version large, pour l'usinage lourd

· Pour système de bridage multiple

· Pour système de bridage multiple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41502-05-0504423
41502-05-0504453
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

127.51 €

1 4 jours 20.4924

127.51 €

1 4 jours 50.4895

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur(mm) 50 B1(mm) 30 D Taraudage(mm) M5
D1=Taraudage M6 D3=Vis à tête cylindrique(mm) M10x30 Forme C
Type de forme Dégagé H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 12.5
Désignation Mors fixe DS L=Longueur(mm) 44 L1(mm) 2
L2(mm) 24 L3(mm) 18 Matière du corps de base Acier à outils
Force F max. ( N)(N) 5 convient pour une largeur de système 50 Surface corps Trempé et rectifié
Finition 1 Pour dispositif de serrage multiple RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique