Mini crampon haut réglable, dégagé, forme B rectifié, acier de traitement (04470)

Mini crampon haut réglable, dégagé, forme B rectifié, acier de traitement (04470)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Solution idéale pour les pièces plates

· Hauteur réduite, pas de contours gênants

· Surface d'appui rectifiée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04470-05-92108016
04470-05-92112022
04470-05-92116030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
F1 kN
(kN)
F2 kN
(kN)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M1 Nm
(Nm)
M2 Nm
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

138.98 €

1 4 jours 258.5143.647.516777216.5106.580.1469

218.07 €

1 4 jours 3513207.410.4102291210526.513.519260.3945

308.21 €

1 4 jours 40172611.724143013141373017.532600.8628

Loading...

  1. 1

Informations de base

Domaines d'application Pièces traitées Matière de composant Acier de traitement Forme B
Désignation Mini crampon haut Type de fixation Trous oblongs Matière du corps de base Acier de traitement
Surface corps Bruni Surface composants Bruni, extrémité trempée Finition 1 Réglable
Finition 2 Dégagé

Assistance technique