Mini crampon haut réglable, forme A strié, acier de traitement (04470)

Mini crampon haut réglable, forme A strié, acier de traitement (04470)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Hauteur réduite, pas de contours gênants

· Avec denture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04470-05-93008016
04470-05-93012022
04470-05-93016030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
F1 kN
(kN)
F2 kN
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M1 Nm
(Nm)
M2 Nm
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

163.85 €

1 4 jours 258.5143.6419.516777216.5106.580.1664

241.78 €

1 4 jours 3513207.410.4292291210526.513.519260.4491

349.60 €

1 4 jours 40172611.724393013141373017.532600.9309

Loading...

  1. 1

Informations de base

Domaines d'application Pièces brutes Matière de composant Acier de traitement Forme A
Désignation Mini crampon haut Type de fixation Trous oblongs Matière du corps de base Acier de traitement
Surface corps Bruni Surface composants Bruni, extrémité trempée Finition 1 Réglable

Assistance technique