Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04470-05-93108016 |
04470-05-93112022 |
04470-05-93116030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | F1 kN (kN) | F2 kN (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | J (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M1 Nm (Nm) | M2 Nm (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.21 € | 1 | 4 jours | 25 | 8.5 | 14 | 3.6 | 4 | 19.5 | 16 | 7 | 7 | 72 | 16.5 | 10 | 6.5 | 8 | 0.1657 | ||
242.92 € | 1 | 4 jours | 35 | 13 | 20 | 7.4 | 10.4 | 29 | 22 | 9 | 12 | 105 | 26.5 | 13.5 | 19 | 26 | 0.4415 | ||
351.02 € | 1 | 4 jours | 40 | 17 | 26 | 11.7 | 24 | 39 | 30 | 13 | 14 | 137 | 30 | 17.5 | 32 | 60 | 0.9346 |
Loading...
Domaines d'application | Pièces traitées | Matière de composant | Acier de traitement | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Mini crampon haut | Type de fixation | Trous oblongs | Matière du corps de base | Acier de traitement |
Surface corps | Bruni | Surface composants | Bruni, extrémité trempée | Finition 1 | Réglable |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
F1 kN(kN)
F2 kN(kN)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
J(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M1 Nm(Nm)
M2 Nm(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles