Plaque support pour mini-crampon, pour butée, acier de traitement (04470)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04470-05-94008116
04470-05-94008120
04470-05-94008125
04470-05-94008132
04470-05-94008140
04470-05-94012020
04470-05-94012025
04470-05-94012032
04470-05-94012040
04470-05-94012050
04470-05-94016025
04470-05-94016032
04470-05-94016040
04470-05-94016050
04470-05-94016063
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
F kN G Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

32.54 €

1 4 jours 25M8M8167502512.50.1145

33.22 €

1 4 jours 25M8M8209502512.50.1443

33.98 €

1 4 jours 25M8M82513502512.50.1798

39.99 €

1 4 jours 25M8M83220502512.50.2407

41.33 €

1 4 jours 25M8M84028502512.50.3077

53.38 €

1 4 jours 35M12M122058550200.3351

58.51 €

1 4 jours 35M12M1225128550200.4393

63.62 €

1 4 jours 35M12M1232128550200.4336

68.60 €

1 4 jours 35M12M1240128550200.7142

75.61 €

1 4 jours 35M12M1250128550200.8854

66.89 €

1 4 jours 40M16M162569050250.4608

74.12 €

1 4 jours 40M16M1632139050250.6160

81.24 €

1 4 jours 40M16M1640159050250.7725

88.14 €

1 4 jours 40M16M1650159050250.9571

104.59 €

1 4 jours 40M16M1663159050251.2500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Plaque support Type de fixation Avec perçages Matière du corps de base Acier de traitement
Surface corps Bruni Finition 1 Pour mini-crampon Finition 2 Pour butée

Assistance technique