Mors rapporté avec surépaisseur d'usinage (41505)

Mors rapporté avec surépaisseur d'usinage (41505)
· Pour usinage d'un contour de pièce

· Traitement thermique possible après usinage

· Pour système de bridage multiple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41505-02-05017
41505-02-05027
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

39.55 €

1 4 jours 50170.1516

49.45 €

1 4 jours 80270.3970

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1(mm) 30 B2(mm) 5 D1 pour vis DIN 912 M5
H=Hauteur(mm) 25 Désignation Mors rapporté Matière du corps de base Acier de traitement
convient pour une largeur de système 50 Surface corps Naturel Finition 1 Pour mors fixe une face, double face
Finition 2 Avec surépaisseur d'usinage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique