Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41505-04-05070
B=Largeur(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | B2(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 42 | D1 pour vis DIN 912 | M5 | H=Hauteur(mm) | 25 |
Désignation | Mors rapporté | L=Longueur(mm) | 54.98 | L1(mm) | 23.5 |
Matière du corps de base | Acier à outils | diamètre de serrage max. | 70 | convient pour une largeur de système | 50 |
Surface corps | Trempé et rectifié | Finition 1 | Pour mors fixe une face, double face | Finition 2 | Avec vé de centrage |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 0.1585 |
Vous vous trouvez sur la page de Mors rapporté avec prisme (41505), le numéro d'article est le suivant: 41505-04-05070.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41505-04-05070.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles