Vérin avec contre-écrou, acier de traitement (02190)

Vérin avec contre-écrou, acier de traitement (02190)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Réglable en hauteur

· Positionnement libre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02190-01
02190-02
02190-03
02190-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de réglage B
(mm)
Plaque de base
(mm)
F kN
(kN)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

135.93 €

1 4 jours 100 - 1401876x11160100140171.7500

169.74 €

1 4 jours 140 - 2001876x11160140200172.4500

237.36 €

1 4 jours 200 - 3202290x16040200320223.9200

275.31 €

1 4 jours 320 - 5402290x16025320540253.9500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Vérin Matière du corps de base Acier de traitement Finition 1 Avec contre-écrou
RoHS Oui

Assistance technique