Crampon plaqueur plat pour rainure en té acier, trempé et bruni (04470-12, 04470-16, 04470-22)

Crampon plaqueur plat pour rainure en té acier, trempé et bruni (04470-12, 04470-16, 04470-22)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Solution idéale pour les pièces plates

· Corps de base trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04470-12
04470-16
04470-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
BN=Largeur de la rainure C F kN
(kN)
F1 kN
(kN)
H=Hauteur
(mm)
H1 max.
(mm)
H1 min.
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
X
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

64.60 €

1 4 jours 18121.850.6318.53.575250.1401

82.59 €

1 4 jours 25162.580.94111496860.2637

137.88 €

1 4 jours 35223161.953145148990.7400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Crampon plaqueur plat Matière du corps de base Acier Surface corps Trempé et bruni
Finition 1 Pour rainure en té RoHS Oui

Assistance technique