Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01040-01 |
01040-02 |
01040-03 |
01040-04 |
01040-05 |
01040-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=rainure en T (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1=Largeur (mm) | B2 (mm) | S=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | C (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,253.37 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 16.5 | 125 | 40 | 50 | 280 | 200 | 70 | 250 | 21 | 4 | 7 | 9.3200 | ||
1,336.52 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 16.5 | 160 | 50 | 50 | 330 | 250 | 100 | 300 | 21 | 4 | 7 | 14.5000 | ||
1,639.70 € | 1 | 4 jours | 12 | 10 | 19.5 | 200 | 63 | 56 | 395 | 315 | 125 | 365 | 25 | 4 | 8 | 24.2200 | ||
2,050.76 € | 1 | 4 jours | 12 | 12 | 19.5 | 250 | 80 | 56 | 480 | 400 | 160 | 450 | 25 | 6 | 8 | 39.3600 | ||
3,173.88 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 23 | 315 | 100 | 63 | 580 | 500 | 220 | 550 | 28 | 6 | 9 | 64.0000 | ||
3,827.51 € | 1 | 4 jours | 14 | 18 | 23 | 400 | 125 | 63 | 710 | 630 | 280 | 680 | 28 | 6 | 9 | 93.8000 |
Loading...
Matière du corps de base | Fonte grise | Désignation | Plaque de base | Finition 1 | Avec rainure en t |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
A=rainure en T(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1=Largeur(mm)
B2(mm)
S=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
H(mm)
H1(mm)
C(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles