Plaque de base avec rainure en T, forme B, aluminium avec revêtement dur (01041)

Plaque de base avec rainure en T, forme B, aluminium avec revêtement dur (01041)
· Avec revêtement dur

· Pour un positionnement exact et reproductible des éléments de bridage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01041-60030024
01041-80040024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

3,272.90 €

1 4 jours 3008060600107.55011.0600

5,322.36 €

1 4 jours 400856580014587.522.4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Aluminium Surface corps Avec revêtement dur Désignation Plaque de base
Finition 1 Avec rainure en t Forme B A(mm) 6
B1(mm) 15 B3(mm) 90 B5(mm) 90
B6(mm) 16.5 B7(mm) 20 L1(mm) 15
L3(mm) 125 L5(mm) 125 L6(mm) 20
H=Hauteur(mm) 24 H1(mm) 10 C(mm) 5
D(mm) M8 D1(mm) M10 RoHS Oui

Assistance technique