Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42202-23523505025
Matière du corps de base | Acier de cémentation | Désignation | Plaque de base 5 axes | Finition 1 | Pour rehausse universelle |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | Petit modele | B=Largeur(mm) | 235 | L=Longueur(mm) | 235 |
H=Hauteur(mm) | 50 | Taille | PAS DE 80 MM | Alésage de fixation | Max. M24 |
RoHS | Non | PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 15.3000 |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque de base 5 axes, petit modele, pour rehausse universelle pas de 80 mm, acier de cémentation (42202), le numéro d'article est le suivant: 42202-23523505025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42202-23523505025.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles