Plaque de base aluminium avec revêtement dur avec taraudages (01042)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01042-30030020
01042-50025020
01042-60030020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

836.34 €

1 4 jours 3003005.5100

1,097.18 €

1 4 jours 2505006.8900

1,724.43 €

1 4 jours 30060010.8800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Aluminium Surface corps Avec revêtement dur Désignation Plaque de base
Finition 1 Avec taraudages B1(mm) 25 B2(mm) 50
L1(mm) 25 L2(mm) 50 H=Hauteur(mm) 20
D=Filetage M6 RoHS Oui

Assistance technique