Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | L=Longueur (mm) | L6 (mm) | D=Alésage | D1=Filetage | D2=Diamètre intérieur (mm) | N1=nombre de trames modulaires | NB=Nombre dans le sens transversal | NL=Nombre dans le sens longitudinal | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,940.78 € | 1 | 4 jours | 400 | 600 | 500 | 12 | M12 | 30 | 96 | 7 | 11 | 90.0000 | ||
3,683.22 € | 1 | 4 jours | 400 | 800 | 700 | 12 | M12 | 30 | 128 | 7 | 15 | 109.0000 | ||
4,519.50 € | 1 | 4 jours | 450 | 900 | 800 | 12 | M12 | 30 | 158 | 8 | 17 | 138.0000 | ||
3,436.20 € | 1 | 4 jours | 500 | 600 | 500 | 12 | M12 | 30 | 120 | 9 | 11 | 112.0000 | ||
5,386.14 € | 1 | 4 jours | 500 | 1000 | 900 | 12 | M12 | 30 | 200 | 9 | 19 | 165.0000 | ||
4,054.44 € | 1 | 4 jours | 600 | 600 | 500 | 12 | M12 | 30 | 144 | 11 | 11 | 134.0000 | ||
7,893.60 € | 1 | 4 jours | 600 | 1200 | 1100 | 12 | M12 | 30 | 288 | 11 | 23 | 244.0000 | ||
3,002.88 € | 1 | 4 jours | 400 | 600 | 500 | 16 | M16 | 30 | 96 | 7 | 11 | 89.0000 | ||
3,745.32 € | 1 | 4 jours | 400 | 800 | 700 | 16 | M16 | 30 | 128 | 7 | 15 | 108.0000 | ||
4,611.96 € | 1 | 4 jours | 450 | 900 | 800 | 16 | M16 | 16 | 158 | 8 | 17 | 134.0000 | ||
3,498.30 € | 1 | 4 jours | 500 | 600 | 500 | 16 | M16 | 30 | 120 | 9 | 11 | 108.0000 | ||
5,510.34 € | 1 | 4 jours | 500 | 1000 | 900 | 16 | M16 | 30 | 200 | 9 | 19 | 164.0000 | ||
4,148.28 € | 1 | 4 jours | 600 | 600 | 500 | 16 | M16 | 30 | 144 | 11 | 11 | 120.0000 | ||
8,078.52 € | 1 | 4 jours | 600 | 1200 | 1100 | 16 | M16 | 30 | 288 | 11 | 23 | 240.0000 |
Loading...
Matière du corps de base | GJL300 | Désignation | Plaque de base | Finition 1 | Avec trame modulaire |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | H=Hauteur(mm) | 50 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
L=Longueur(mm)
L6(mm)
D=Alésage
D1=Filetage
D2=Diamètre intérieur(mm)
N1=nombre de trames modulaires
NB=Nombre dans le sens transversal
NL=Nombre dans le sens longitudinal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles