Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | L=Longueur (mm) | L6 (mm) | H=Hauteur (mm) | H4=hauteur (mm) | NB=Nombre dans le sens transversal | NL=Nombre dans le sens longitudinal | BN=Largeur de la rainure (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,735.16 € | 1 | 4 jours | 400 | 600 | 500 | 60 | 23 | 3 | 5 | 14 | 92.0000 | ||
3,528.66 € | 1 | 4 jours | 400 | 800 | 700 | 60 | 23 | 3 | 7 | 14 | 117.0000 | ||
4,204.86 € | 1 | 4 jours | 450 | 900 | 800 | 60 | 23 | 3 | 8 | 14 | 168.0000 | ||
3,294.06 € | 1 | 4 jours | 500 | 600 | 500 | 60 | 23 | 4 | 5 | 14 | 115.0000 | ||
5,293.68 € | 1 | 4 jours | 500 | 1000 | 900 | 60 | 23 | 4 | 9 | 14 | 198.0000 | ||
3,881.94 € | 1 | 4 jours | 600 | 600 | 500 | 60 | 23 | 5 | 5 | 14 | 130.0000 | ||
7,439.58 € | 1 | 4 jours | 600 | 1200 | 1100 | 60 | 23 | 5 | 11 | 14 | 264.0000 | ||
2,852.46 € | 1 | 4 jours | 400 | 600 | 500 | 75 | 30 | 3 | 5 | 18 | 118.0000 | ||
3,645.96 € | 1 | 4 jours | 400 | 800 | 700 | 75 | 30 | 3 | 7 | 18 | 151.0000 | ||
4,381.50 € | 1 | 4 jours | 450 | 900 | 800 | 75 | 30 | 3 | 8 | 18 | 182.0000 | ||
3,469.32 € | 1 | 4 jours | 500 | 600 | 500 | 75 | 30 | 4 | 5 | 18 | 147.0000 | ||
5,557.26 € | 1 | 4 jours | 500 | 1000 | 900 | 75 | 30 | 4 | 9 | 18 | 228.0000 | ||
4,058.58 € | 1 | 4 jours | 600 | 600 | 500 | 75 | 30 | 5 | 5 | 18 | 173.0000 | ||
7,850.82 € | 1 | 4 jours | 600 | 1200 | 1100 | 75 | 30 | 5 | 11 | 18 | 329.0000 |
Loading...
Matière du corps de base | GJL300 | Désignation | Plaque de base | Finition 1 | Avec rainure en t |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C | L9(mm) | 100 | D2=Diamètre intérieur(mm) | 30 |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
L=Longueur(mm)
L6(mm)
H=Hauteur(mm)
H4=hauteur(mm)
NB=Nombre dans le sens transversal
NL=Nombre dans le sens longitudinal
BN=Largeur de la rainure(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles