Plaque de base avec trame modulaire, rond, forme B, GJL300 (01126)

Plaque de base avec trame modulaire, rond, forme B, GJL300 (01126)
· Élément de base pour la configuration du système

· Pas de trame 50 mm

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01126-10-21230050
01126-10-21240050
01126-10-21250050
01126-10-21260050
01126-10-21650050
01126-10-21660050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L2
(mm)
L6
(mm)
D=Alésage D1=Filetage D2=Diamètre extérieur
(mm)
D4=Alésage de fixation N1=nombre de trames modulaires NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids (ERP)
(kg)

1,087.44 €

1 4 jours 15022012M12300M12245523.0000

1,588.38 €

1 4 jours 25032012M12400M12447742.0000

2,234.22 €

1 4 jours 30040012M12500M16689970.0000

2,998.74 €

1 4 jours 40050012M12600M1696111198.0000

2,264.58 €

1 4 jours 30040016M16500M16689968.0000

3,058.08 €

1 4 jours 40050016M16600M1696111195.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base GJL300 Désignation Plaque de base Finition 1 Avec trame modulaire
Finition 2 Rond Forme B H=Hauteur(mm) 50
RoHS Oui

Assistance technique