Plaque de base avec rainure en T, rond, forme C, GJL300 (01126)

Plaque de base avec rainure en T, rond, forme C, GJL300 (01126)
· Élément de base pour la configuration du système

· Rainures en T rectifiées

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01126-10-31430050
01126-10-31440050
01126-10-31850065
01126-10-31860065
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L2
(mm)
L6
(mm)
L9
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H4=hauteur
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
D4=Alésage de fixation NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal BN=Largeur de la rainure
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

1,264.08 €

1 4 jours 150250755023300M12221422.0000

2,087.94 €

1 4 jours 250350755023400M12441436.0000

2,852.46 €

1 4 jours 3004501006530500M16441874.0000

4,410.48 €

1 4 jours 4005501006530600M164418110.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base GJL300 Désignation Plaque de base Finition 1 Avec rainure en t
Finition 2 Rond Forme C RoHS Oui

Assistance technique