Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01127-2124040 |
01127-2125050 |
01127-2126363 |
01127-2128080 |
01127-2164040 |
01127-2165050 |
01127-2166363 |
01127-2168080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D=Alésage | D1=Filetage | N1=nombre de trames modulaires | NB=Nombre dans le sens transversal | NL=Nombre dans le sens longitudinal | Nombre de trous de fixation | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,949.94 € | 1 | 4 jours | 400 | 350 | 40 | 370 | 370 | 12 | M12 | 58 | 7 | 7 | 5 | 42.0000 | ||
2,754.48 € | 1 | 4 jours | 500 | 450 | 40 | 470 | 470 | 12 | M12 | 94 | 9 | 9 | 7 | 69.0000 | ||
3,899.88 € | 1 | 4 jours | 630 | 580 | 40 | 585 | 600 | 12 | M12 | 138 | 11 | 11 | 7 | 108.0000 | ||
6,686.10 € | 1 | 4 jours | 800 | 750 | 50 | 770 | 770 | 12 | M12 | 250 | 15 | 15 | 7 | 220.0000 | ||
1,981.68 € | 1 | 4 jours | 400 | 350 | 40 | 370 | 370 | 16 | M16 | 58 | 7 | 7 | 5 | 41.0000 | ||
2,816.58 € | 1 | 4 jours | 500 | 450 | 40 | 470 | 470 | 16 | M16 | 90 | 9 | 9 | 7 | 67.0000 | ||
3,992.34 € | 1 | 4 jours | 630 | 580 | 40 | 585 | 600 | 16 | M16 | 138 | 11 | 11 | 7 | 105.0000 | ||
6,840.66 € | 1 | 4 jours | 800 | 750 | 50 | 770 | 770 | 16 | M16 | 246 | 15 | 15 | 7 | 215.0000 |
Loading...
Matière du corps de base | GJL300 | Désignation | Palettes interchangeables | Finition 1 | Avec trame modulaire |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
L2(mm)
H=Hauteur(mm)
H2(mm)
H3(mm)
D=Alésage
D1=Filetage
N1=nombre de trames modulaires
NB=Nombre dans le sens transversal
NL=Nombre dans le sens longitudinal
Nombre de trous de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles