Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01148-1004040 |
01148-1005050 |
01148-1006363 |
01148-1008080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L10 (mm) | D4=Alésage de fixation | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,264.08 € | 1 | 4 jours | 400 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | M12 | 57.0000 | ||
1,705.68 € | 1 | 4 jours | 500 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | M12 | 88.0000 | ||
2,441.22 € | 1 | 4 jours | 630 | 500 | 400 | 200 | 315 | 200 | 100 | - | M16 | 140.0000 | ||
3,616.98 € | 1 | 4 jours | 800 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 320 | M16 | 225.0000 |
Loading...
Matière du corps de base | GJL300 | Désignation | Palette | Finition 1 | Avec faces d'appui pré-usinées |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | H=Hauteur(mm) | 50 | D3=Alésage de fixation | M16 |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L10(mm)
D4=Alésage de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles