Palette avec trame modulaire, forme B, GJL300 (01148)

Palette avec trame modulaire, forme B, GJL300 (01148)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01148-2124040
01148-2125050
01148-2126363
01148-2128080
01148-2164040
01148-2165050
01148-2166363
01148-2168080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L10
(mm)
D=Alésage D1=Filetage D4=Alésage de fixation N1=nombre de trames modulaires NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids (ERP)
(kg)

2,116.92 €

1 4 jours 40032030020020015055-12M12M12597754.0000

2,881.44 €

1 4 jours 500400200-25020075-12M12M12939983.0000

4,233.84 €

1 4 jours 630500400200315200100-12M12M161391111135.0000

6,440.46 €

1 4 jours 80064060040040030013532012M12M162371515206.0000

2,176.26 €

1 4 jours 40032030020020015055-16M16M12597752.0000

2,940.78 €

1 4 jours 500400200-25020075-16M16M12939980.0000

4,322.16 €

1 4 jours 630500400200315200100-16M16M161391111130.0000

6,586.74 €

1 4 jours 80064060040040030013532016M16M162371515204.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base GJL300 Désignation Palette Finition 1 Avec trame modulaire
Forme B H=Hauteur(mm) 50 D3=Alésage de fixation M16
RoHS Oui

Assistance technique