Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41092-10-125
B=Largeur(mm) | 20 | D(mm) | 8-38 | H(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Mors prismatique | L=Longueur(mm) | 125 | Matière du corps de base | Acier |
Finition 2 | Traité | RoHS | Oui | Poids (ERP)(kg) | 0.7200 |
Vous vous trouvez sur la page de Mors prismatique, acier, traité (41092), le numéro d'article est le suivant: 41092-10-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41092-10-125.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles