Pied magnétique avec pied magnétique, acier inox. (31120)

Pied magnétique avec pied magnétique, acier inox. (31120)
· Avec commutateur marche/arrêt

· Diamètre de la colonne 16 mm

· Taraudage de raccordement de l'aimant M10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

31120-01

Référence pièce
31120-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.91 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur de la colonne 250 Taraudage de fixation M10 H1=Hauteur totale 305
H6=Hauteur 305 Désignation Pied Magnétique Pied magnétique Hauteur 55
Pied magnétique Longueur 75 Pied magnétique Largeur 50 Force d'attraction(N) 900
Matière du corps de base acier inoxydable Ø colonne 16 Finition 1 avec pied magnétique
RoHS yes Poids (ERP)(kg) 1.6200

Vous vous trouvez sur la page de Pied magnétique avec pied magnétique, acier inox. (31120), le numéro d'article est le suivant: 31120-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 31120-01.

Assistance technique