Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
97990-13-11500
Type | Pistolet graisseur | Pression d'éclatement bar | 850 bar | Taraudage de fixation | M10x1 |
---|---|---|---|---|---|
Raccord | Tuyau blindé ø11x300 | Possibilités de remplissage | Cartouche à visser 500 g | Forme | Kétkezes |
Volume de remplissage(cm³) | 500 | Désignation | Pompe à graisse | Matière du corps de base | Acier |
Medium | Graisses jusqu'à NLGI 2 à 20 °C | Embout | Embout de précision | Pression bar | 400 bar |
Finition 1 | Pour graisseurs coniques la norme din 71413 | Capacité de pompage par pression(cm³) | 2 | RoHS | Oui |
Poids (ERP)(kg) | 1.1870 |
Vous vous trouvez sur la page de Pompes à graisse deux mains (97990-13), le numéro d'article est le suivant: 97990-13-11500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97990-13-11500.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles