Colle freinfilet loctite blocage de vis (97990)

Colle freinfilet loctite blocage de vis (97990)
· Convient pour les secteurs de l’agroalimentaire et de l’eau potable

· Pour une utilisation sur tous les raccords filetés

· Différentes classes de résistance

· Pour le serrage des filetages jusqu'à M 36

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97990-2220010
97990-2220050
97990-2430010
97990-2430050
97990-2701010
97990-2701050
97990-2720050
97990-2900010
97990-2900050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Récipient Couple de décrochage
(Nm)
Numéro LOCTITE Durcissement superficiel en min. N° ONU Classe de marchandise dangereuse Taille du filet Viscosité m Pa · s Poids (ERP)
(kg)

19.17 €

1 4 jours flacon de 10 ml622215--≤M36900-15000.0200

85.79 €

1 4 jours flacon de 50 ml622215--≤M36900-15000.0760

22.47 €

1 4 jours flacon de 10 ml2624310UN 3082classe de marchandise dangereuse 9≤M361300-30000.0209

84.83 €

1 4 jours flacon de 50 ml2624310UN 3082classe de marchandise dangereuse 9≤M361300-30000.0801

22.47 €

1 4 jours flacon de 10 ml38270110--≤M20500-9000.0208

84.83 €

1 4 jours flacon de 50 ml38270110--≤M20500-9000.0784

83.06 €

1 4 jours flacon de 50 ml2327240--≤M364000-150000.0827

24.51 €

1 4 jours flacon de 10 ml1029020--M620-550.0203

84.83 €

1 4 jours flacon de 50 ml1029020--M620-550.0784

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 blocage de vis Désignation Colle « Freinfilet » Loctite Durcissement final en heures 12
Système de durcissement anaérobie RoHS oui

Assistance technique