Etanchéité pour filets LOCTITE (97990)

Etanchéité pour filets LOCTITE (97990)
· Pour la fixation et l'étanchéification des filetages tubulaires et des raccords en métal

· Convient pour les secteurs de l’agroalimentaire et de l’eau potable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97990-5110050
97990-5110250
97990-5331100
97990-5770050
97990-5770250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Récipient Couple de décrochage
(Nm)
Numéro LOCTITE Durcissement final en heures Viscosité m Pa · s Système de durcissement Durcissement superficiel Poids (ERP)
(kg)

59.91 €

1 4 jours flacon de 50 ml6511129000-22000anaérobie25 min.0.0748

248.00 €

1 4 jours tube, 250 ml6511129000-22000anaérobie25 min.0.3000

63.22 €

1 4 jours tube, 100 ml1.553311250000humidité ambianteimmédiate0.1440

67.74 €

1 4 jours flacon de 50 ml115772416000-33000anaérobie30 min.0.0849

275.42 €

1 4 jours tube, 250 ml115772416000-33000anaérobie30 min.0.3331

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 etanchéité pour filets Désignation Colle « Freinfilet » Loctite Taille du filet ≤R3
RoHS oui

Assistance technique