Élément de liaison, acier (07795)

Élément de liaison, acier (07795)
· Utilisation comme élément d'accouplement dans un jeu de levage en chaîne

· Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg

· Avec homologation et poinçon H de la BG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07795-1001400
07795-1001900
07795-1002500
07795-1004000
07795-1006700
07795-1010000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A D1 pour chaînette
(mm)
FT=charge admissible
(kg)
L L1 S S1 Poids (ERP)
(kg)

14.84 €

1 4 jours 14186140045187.580.0839

15.55 €

1 4 jours 17.820.57190050.520910.20.1408

17.75 €

1 4 jours 1923.5825006225.51011.50.2099

20.99 €

1 4 jours 23.827.5104000723012.612.60.3683

34.82 €

1 4 jours 2833.313670087.33616.7190.7774

53.72 €

1 4 jours 34.339.5161000010240.520.620.61.4980

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Classe de résistance 10 Désignation Élément De Liaison
Surface corps revêtement plastique. RoHS oui

Assistance technique