Élément de liaison pour élingue ronde acier (07797)

Élément de liaison pour élingue ronde acier (07797)
· Pour l'assemblage de sangles de levage ou d'anses circulaires avec des éléments de chaîne

· Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg

· Avec homologation et poinçon H de la BG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07797-802000
07797-803150
07797-805300
07797-808000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 B2 pour chaînette
(mm)
FT=charge admissible
(kg)
L L1 L2 S S1 S2 S3 Poids (ERP)
(kg)

23.63 €

1 4 jours 40197-8200058272091024140.3046

27.95 €

1 4 jours 4025103150773430111330120.5420

42.27 €

1 4 jours 5528135300964436161636161.1180

76.08 €

1 4 jours 67361680001155340212144242.3370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Classe de résistance 8 Désignation Élément De Liaison
Surface corps revêtement plastique. Finition 1 pour élingue ronde RoHS oui

Assistance technique