Crochet de raccourcisseme à chape, forme B acier (07793)

Crochet de raccourcisseme à chape, forme B acier (07793)
· Convient pour les chaînes simples et multiples

· Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg

· Avec homologation et poinçon H de la BG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07793-21001400
07793-21001900
07793-21002500
07793-21004000
07793-21006700
07793-21010000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
A D pour chaînette
(mm)
FT=charge admissible
(kg)
L L1 S S1 T Poids (ERP)
(kg)

18.57 €

1 4 jours 887.561400518.82222360.2357

19.89 €

1 4 jours 101097190066113028470.4853

19.98 €

1 4 jours 1010108250065113028470.4501

26.50 €

1 4 jours 13131310400080154434551.0230

51.58 €

1 4 jours 171716136700105185347812.1500

84.77 €

1 4 jours 1919211610000112186460923.6150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface revêtement plastique. Forme B
Classe de résistance 10 Désignation Crochet De Raccourcissement Finition 1 à chape
RoHS oui

Assistance technique