Anneau de levage, acier de traitement, à traction latérale (07775)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07775-08
07775-10
07775-12
07775-16
07775-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
H1
(mm)
Charge admissible maximale
(kg)
A A1 B1 D=Filetage D1 H H2 H3 Six pans creux L L1 R S SW Poids (ERP)
(kg)

151.84 €

1 4 jours 2533325131344M82116314-7652258190.2500

151.84 €

1 4 jours 2533500131344M102120314-7652258190.3029

155.73 €

1 4 jours 4448725221951M1235244216110753813320.9195

179.86 €

1 4 jours 44481400221951M1635324218110753813320.1055

300.59 €

1 4 jours 57592290292567M204840626101451025116441.9560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Finition 2 à traction latérale Désignation Anneau De Levage
RoHS oui

Assistance technique