Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07794-11001400 |
07794-11002500 |
07794-11004000 |
07794-11006700 |
07794-11010000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | D | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | pour chaînette (mm) | FT=charge admissible (kg) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.63 € | 1 | 4 jours | 28 | 36 | 13 | 158 | 27 | 16 | 21 | 6 | 1400 | 0.8726 | ||
128.86 € | 1 | 4 jours | 34 | 36 | 13 | 182 | 27 | 20 | 26 | 7-8 | 2500 | 1.2320 | ||
187.40 € | 1 | 4 jours | 45 | 42 | 16 | 217 | 35 | 25 | 30 | 10 | 4000 | 2.1920 | ||
257.94 € | 1 | 4 jours | 54 | 50 | 21 | 271 | 43 | 35 | 40 | 13 | 6700 | 4.2800 | ||
415.41 € | 1 | 4 jours | 62 | 62 | 24 | 320 | 58 | 38 | 50 | 16 | 10000 | 7.6250 |
Loading...
Type | Crochet | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Revêtement plastique. |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Avec palier | Forme | A | Désignation | Crochet à émerillon |
Classe de résistance | 10 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
D
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
S1(mm)
pour chaînette(mm)
FT=charge admissible(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles