Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Racks en mailles

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 11 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Frontage(mm)
Height(mm)
Depth(mm)
Equal Load Capacity Per Stage(kg)
Product Type

    Rack en métal MR

    Marque

    IRISOHYAMA

    Série du produit

    Rack en métal MR

    à partir de

    163.74 €

    *Prix unitaire/configuration de base

    Délai d'expédition minimum 11 jours
    Frontage(mm)611 à 899
    Height(mm)900
    Depth(mm)301 à 449
    Equal Load Capacity Per Stage(kg)250kg
    Product TypeÉtagère

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à Racks en mailles