Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
HOZAN
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 45.72 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 90.52 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 19.51 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SHINWA RULES
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 72.56 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Mirror Shape |
Mirror Size(mm) |
Maximum expansion and contraction value in full length(mm) |
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) |
Mass(g) |
|
| |||
Marque | HOZAN | DOGYU INDUSTRIAL | TRUSCO NAKAYAMA | SHINWA RULES |
Série du produit | ||||
à partir de∗ | 45.72 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 90.52 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 19.51 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 72.56 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 9 jours | 6 jours | Jour même | 5 jours |
Spécifications |
| |||
Mirror Shape | Forme carrée | Forme carrée | Rond / Ovale | Ovale |
Mirror Size(mm) | Vertical: 86; Horizontal: 54; Thickness 0.4 | 45X55 | 50X80 ~ φ60 | 120X150 |
Maximum expansion and contraction value in full length(mm) | 640 | 1250 | 925 ~ 945 | 2500 |
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) | 150 | 220 | 245 ~ 265 | 950 |
Mass(g) | 50 | 125 | 90 | 750 |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Mirror Shape
Mirror Size(mm)
Maximum expansion and contraction value in full length(mm)
Minimum expansion and contraction value in full length(mm)
Mass(g)
Type de données CAO