Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 14.71 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 431.76 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 112.73 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WIHA
Augmente votre efficacité: Deux pinces en une - une pression sur le bouton = 200 % de puissance en plus.
Prend soin de votre santé: Demande moins de puissance et réduit la sollicitation du poignet.
Application: Pour la découpe de différents matériaux de tendre à extrêmement dur, comme p. ex. câbles, clous, vis, boulons, câble d'acier, fil d'acier pour ressort, chaînes et bien plus.
forme de la tête: Demi-rondes.
Matière: Dur comme l'acier - matricé dans de l'acier C70 de haute qualité.
fabrication selon DIN ISO 5749.
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 30.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WIHA
Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
Pour couper des fils tendres et durs, tout artisan doit disposer d’un outil de coupe universel. La pince coupante diagonale Classic de Wiha est une pince polyvalente robuste offrant de nombreuses utilisations possibles. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. Cette pince précise avec une forme de tête semi-ronde assure en outre une arête de coupe nette.
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 14.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WIHA
Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Pour couper des câbles ainsi que des fils tendres et durs. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Pour couper des fils tendres et durs, tout artisan doit disposer d’un outil de coupe universel. La pince coupante diagonale Professional electric de Wiha est une pince polyvalente robuste offrant de nombreuses possibilités. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. Avec une forme de tête semi-ronde cette pince de précision assure une arête de coupe nette. Les poignées ergonomiques de la pince garantissent un travail confortable et sans fatigue. De plus, la surface de la pince avec chromage de haute qualité protège contre la rouille et confère à la pince une longue durée de vie. La pince coupante diagonale est en outre fabriquée selon la norme internationale IEC 60900 et est donc homologuée pour le travail dans le domaine des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Fabriqué selon IEC 60900.
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 23.65 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WIHA
Augmente votre efficacité: La tête de pince étroite et pointue garantit une accessibilité optimale, même dans les endroits difficiles d'accès.
Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Application: Pour couper les fils de toutes duretés dans les emplacements étroits.
Normes: IEC 61340-5-1.
DIN ISO 9654.
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 37.27 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WIHA
Augmente votre efficacité: La tête de pince étroite et pointue garantit une accessibilité optimale, même dans les endroits difficiles d'accès.
Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Application: Pour une découpe absolument à fleur de fil de cuivre aux endroits difficilement accessibles.
Normes: IEC 61340-5-1.
DIN ISO 9654.
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 38.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WIHA
Répond à vos attentes: Pour couper des fils de différentes duretés.
Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Application: Pince ronde coupante pour la coupe des fils de toutes tailles.
Normes: IEC 61340-5-1.
DIN ISO 9654.
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 35.93 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WIHA
Répond à vos attentes: Pour une coupe rase de plastique.
Prend soin de votre santé: Moins de risque de blessure grâce à la coupe sans bavure.
Application: Convient idéalement pour la découpe lisse de culots d'injection de pièces en matière plastique ou de matériaux tendres.
DIN ISO 5743.
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 19.20 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WIHA
Répond à vos attentes: Pour une coupe rapprochée des fils, couper des fils de différentes duretés, accessibilité optimale même dans les endroits difficiles d'accès .
Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Application: Pince coupante pour la coupe des fils de cuivre.
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 37.67 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Marque | SK 11 | MOKUBA | MOKUBA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Wiha Pince coupante diagonale à hautes performances BiCut® Classic avec DynamicJoint® réversible | Wiha Pince coupante diagonale Professional electric avec DynamicJoint® | Wiha Pince coupante diagonale Professional ESD Tête étroite, pointue sans flanc | Wiha Pince coupante diagonale Professional ESD Tête large, semi-ronde avec flanc | Wiha Pince coupante diagonale pour matière plastique Classic avec ressort d'ouverture sans flanc | ||||||
à partir de∗ | 14.71 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 431.76 € *Prix unitaire/configuration de base | 112.73 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 30.84 € *Prix unitaire/configuration de base | 14.92 € *Prix unitaire/configuration de base | 23.65 € *Prix unitaire/configuration de base | 37.27 € *Prix unitaire/configuration de base | 38.92 € *Prix unitaire/configuration de base | 35.93 € *Prix unitaire/configuration de base | 19.20 € *Prix unitaire/configuration de base | 37.67 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 9 jours | 6 jours | 6 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours |
Loading...
Filtrer par :
Fabricant
Type de données CAO