Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 303.90 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 102.36 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 16.12 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 28.56 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 50.82 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 37.69 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 485.07 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 21.20 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 32.65 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 48.27 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 20.71 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 23.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 20.32 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 16.29 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 51.67 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 34.40 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WIHA
Augmente la sécurité du processus: Une qualité de fabrication élevée et constante pour des contacts sûrs et durables.
Facilite l'utilisation: Introduction du câble rapide et facile grâce à l’embout en entonnoir.
Augmente votre sécurité: Haute résistance à la chaleur jusqu'à 105 °C.
En particulier dans le montage d'armoires électriques ou pour la connexion de conducteurs de protection, un branchement sûr est indispensable. En combinaison avec l’outil de sertissage automatique et les cosses de câble Wiha, il est possible d’établir une connexion étanche au gaz, ce qui garantit un contact sûr à long terme. Le collet conique facilite l’insertion du toron dans l’embout lors de l’installation. Les cosses de câble Wiha sans halogènes offrent une résistance à la chaleur jusqu’à 105 °C. Elles sont fabriquées selon les prescriptions de la norme DIN 46237.
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 12.15 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Single Product/Set Classification |
Insertion Angle(mm) |
Width across flat dimension(mm) |
Overall Length(mm) |
Applicable Standards |
|
| ||||||||||||||||
Marque | TECH EV | TECH EV | TECH EV | TECH EV | TECH EV | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TECH EV | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | WERA | WERA | WERA | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | WIHA |
Série du produit | Douille hexagonale isolée, angle d'insertion 12,7 mm, longue | B Douille-embout VDE HF TORX Zyklop, isolée avec fonction de maintien | B Douille hexagonale VDE HF Zyklop, isolée avec fonction de maintien | Wiha Cosse de câble à sertir, forme d’anneau, isolée 100 pcs DIN | |||||||||||||
à partir de∗ | 303.90 € *Prix unitaire/configuration de base | 102.36 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 16.12 € *Prix unitaire/configuration de base | 28.56 € *Prix unitaire/configuration de base | 50.82 € *Prix unitaire/configuration de base | 37.69 € *Prix unitaire/configuration de base | 485.07 € *Prix unitaire/configuration de base | 21.20 € *Prix unitaire/configuration de base | 32.65 € *Prix unitaire/configuration de base | 48.27 € *Prix unitaire/configuration de base | 20.71 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 23.92 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 20.32 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 16.29 € *Prix unitaire/configuration de base | 51.67 € *Prix unitaire/configuration de base | 34.40 € *Prix unitaire/configuration de base | 12.15 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 9 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 9 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 7 jours |
Single Product/Set Classification | Unité | Unité | Unité | Unité | Unité | Unité | Produit du jeu | Unité | Unité | Unité | - | - | - | - | - | - | - |
Insertion Angle(mm) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 6.35 ~ 9.5 | 9.5 | 6.35 ~ 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Width across flat dimension(mm) | - | - | 8 | - | 10 | 13 ~ 24 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Overall Length(mm) | 280 | 195 | 72 | 67 ~ 117 | 147 | 54 ~ 56 | - | 82 | 66 ~ 266 | 215 | - | - | - | - | - | - | - |
Applicable Standards | IEC60900 | IEC60900 | IEC60900 | IEC60900 | IEC60900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Single Product/Set Classification
Insertion Angle(mm)
Width across flat dimension(mm)
Overall Length(mm)
Applicable Standards
Type de données CAO