Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 43.65 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 76.55 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 119.48 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 37.26 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Overall Length(mm) |
Applicable Standards |
Mass(g) |
| ||||
Marque | TECH EV | WERA | WERA | KNIPEX |
Série du produit | ||||
à partir de∗ | 43.65 € *Prix unitaire/configuration de base | 76.55 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 119.48 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 37.26 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 6 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours |
Overall Length(mm) | 220 | - | - | - |
Applicable Standards | IEC60900 | - | - | - |
Mass(g) | 350 | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Overall Length(mm)
Applicable Standards
Mass(g)
Fabricant
Type de données CAO