Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 75.42 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Maximum Opening(mm) |
Overall Length(mm) |
Mass(g) |
Marque | TRUSCO NAKAYAMA |
---|---|
Série du produit | |
à partir de∗ | 75.42 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | Jour même |
Maximum Opening(mm) | 24 ~ 38 |
Overall Length(mm) | 163 ~ 313 |
Mass(g) | 145 ~ 680 |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Maximum Opening(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Fabricant
Type de données CAO