?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Shape |
Tip shape |
Inside shape |
Scrap retention |
Machining to prevent scrap clogging |
Material |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Matrice à collerette / butée annulaire / longues / configurables | Matrice cylindrique / butée annulaire / longues / configurables | |||
CAD |
|
|
|
|
|
à partir de∗ | - | - | - | - | - |
Délai d'expédition minimum : | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Shape | Dowel fixing | Headed type | Straight | Headed type | Straight |
Tip shape | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
Inside shape | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Scrap retention | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper |
Machining to prevent scrap clogging | No | No | No | No | No |
Material | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent | SKH51 Equivalent |
Loading...