MISUMI Porte-poinçons(Type:Edge-matching machining with single-fixing bolt)

Selection Support: Retainers

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 20 jours ou moins
  • 25 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Type
Material
Applicable punch shape
Components

    Porte-poinçon / triangulaires / 25 mm / compacts, set

    Marque

    MISUMI

    Série du produit

    Porte-poinçon / triangulaires / 25 mm / compacts, set

    CAD
    • 2D / 3D
    à partir de

    -

    Remise sur volume

    Délai d'expédition minimum : Devis
    TypeEdge-matching machining with single-fixing bolt
    MaterialS45C
    Applicable punch shapeFor round punch / For shaped punch
    ComponentsSet / Set (without backing plate) / Body only

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à « Porte-poinçons »