MISUMI Porte-poinçons(Material:SCM440)

Selection Support: Retainers

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 20 jours ou moins
  • 25 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Type
Material
Applicable punch shape
Components

    Porte-poinçon / carré / acier traité / version lourde au choix, kit

    • En promotion

    Porte-poinçon / triangulaire / acier traité / 30 mm / positionnement précis, version lourde, set

      Porte-poinçon / triangulaire / acier traité / 35 mm / positionnement précis, version lourde, set

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Porte-poinçon / carré / acier traité / version lourde au choix, kit

      Porte-poinçon / triangulaire / acier traité / 30 mm / positionnement précis, version lourde, set

      Porte-poinçon / triangulaire / acier traité / 35 mm / positionnement précis, version lourde, set

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      Remise sur volume

      Prix spécial

      En promotion

      Remise sur volume

      -

      Remise sur volume

      Délai d'expédition minimum : Devis Devis Devis
      TypeNC machining (square retainer) with double-fixing bolts--
      MaterialSCM440SCM440SCM440
      Applicable punch shapeFor round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punchesFor round punch / For shaped punchFor heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches
      ComponentsSet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body only

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Porte-poinçons »