Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Devis |
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Brand |
Type |
Thickness(mm) |
Number of mounting holes |
| |
Marque | MISUMI |
Série du produit | Plaques frottement / alliage gris / lubrification solide / 20 mm |
CAD |
|
à partir de∗ | Prix spécial En promotion |
Délai d'expédition minimum : | Devis |
Spécifications |
|
Brand | - |
Type | Cast (FC250) plate |
Thickness(mm) | 20 |
Number of mounting holes | 2 holes / 4 holes |
Loading...