Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Devis |
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Brand |
Type |
Thickness(mm) |
Number of mounting holes |
| |||
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrifiant solide / 20 mm | Plaques frottement / alliage cuivre / lubrifiant solide / 10 mm / avec vis | Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis |
CAD |
|
|
|
à partir de∗ | - | Prix spécial En promotion | - |
Délai d'expédition minimum : | Devis | Devis | Devis |
Spécifications |
|
|
|
Brand | - | - | - |
Type | Copper alloy plate | Copper alloy plate | Copper alloy plate |
Thickness(mm) | 20 | 10 | 5 |
Number of mounting holes | 2 holes / 4 holes | 2 holes / 4 holes | 2 holes / 3 holes / 4 holes / 6 holes |
Loading...